Scatola per interruttore di finecorsa SRBC-CA4-YR90-N-20N-ZC-C2-EX6

8137096

GTIN: 4052568586072

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Intervallo di tensione d'esercizio DC
8.2 V
Collegamento elettrico
Morsetto a vite
Indicatore di posizione
Giallo/rosso
Funzione elemento di commutazione
Contatto n.c.