Scatola per interruttore di finecorsa SRBC-CA3-YR90-MW-1-1WG-M12

8137099

GTIN: 4052568586607

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Intervallo di tensione d'esercizio DC
0 V - 30 V
Collegamento elettrico
M12
Indicatore di posizione
Giallo/rosso
Funzione elemento di commutazione
Deviatore, unipolare