Attuatore oscillante DFPD-N-160-RP-90-RS60-F07-17-R3-C
8144440
GTIN: 4052568574444
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Attacco pneumatico
1/4 NPT
Coppia alla pressione di esercizio nominale e angolo di oscillazione di 0°
117.9 Nm
Angolo di oscillazione
90 deg
Schema di foratura della flangia
F07
Collegamento albero
T17