Attuatore oscillante DFPD-160-RP-90-RS60-F07-17-R3-C-VDE2
8144443
GTIN: 4052568574475
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Attacco pneumatico
G1/4
Coppia alla pressione di esercizio nominale e angolo di oscillazione di 0°
117.9 Nm
Angolo di oscillazione
90 deg
Schema di foratura della flangia
F07
Collegamento albero
T17