Attuatore oscillante DFPD-2300-RP-90-RS35-F16-X-R3-C
8145412
GTIN: 4052568574482
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Attacco pneumatico
G1/2
Coppia alla pressione di esercizio nominale e angolo di oscillazione di 0°
916.5 Nm
Angolo di oscillazione
90 deg
Schema di foratura della flangia
F16
Collegamento albero
T46