Attuatore oscillante DFPD-2300-RP-90-RS60-F16-X-R3-C-VDE2
8145417
GTIN: 4052568574536
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Attacco pneumatico
G1/2
Coppia alla pressione di esercizio nominale e angolo di oscillazione di 0°
1523 Nm
Angolo di oscillazione
90 deg
Schema di foratura della flangia
F16
Collegamento albero
T46