Servomotore EMMT-AS-150-MKR-HS-R2MY

8148308

GTIN: 4052568591489

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tensione nominale d'esercizio DC
680 V
Potenza nominale del motore
4257 W
Coppia di arresto
33 Nm
Velocità di rotazione max.
2368 1/min