Servomotore EMMT-AS-150-LK-HT-R2MB
8148334
GTIN: 4052568591748
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tensione nominale d'esercizio DC
680 V
Potenza nominale del motore
4157 W
Coppia di arresto
44 Nm
Velocità di rotazione max.
1812 1/min