Servomotore EMMT-AS-150-LK-HS-R3MB
8148340
GTIN: 4052568591809
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tensione nominale d'esercizio DC
680 V
Potenza nominale del motore
6377 W
Coppia di arresto
45.5 Nm
Velocità di rotazione max.
3495 1/min