Servomotore EMMT-AS-190-M-HS-R3MYB
8148371
GTIN: 4052568592110
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tensione nominale d'esercizio DC
680 V
Potenza nominale del motore
7427 W
Coppia di arresto
76.7 Nm
Velocità di rotazione max.
2163 1/min