Servomotore EMMT-AS-190-LR-HT-R3MY

8148404

GTIN: 4052568592448

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tensione nominale d'esercizio DC
680 V
Potenza nominale del motore
8629 W
Coppia di arresto
93.7 Nm
Velocità di rotazione max.
1654 1/min