Attuatore oscillante DFPD-1200-RP-90-RS55-F1012
8151232
GTIN: 4052568572853
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Attacco pneumatico
G1/4
Coppia alla pressione di esercizio nominale e angolo di oscillazione di 0°
734.6 Nm
Angolo di oscillazione
90 deg
Schema di foratura della flangia
F1012
Collegamento albero
T27