Cilindro rotondo CRDSNU-32-10-P-A

8152637

GTIN: 4052568575960

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
32 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
483 N
Corsa
10 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità