Informazioni sul ciclo di vita del prodotto

Questo prodotto entrerà nel processo di phase out. Non utilizzare per nuovi progetti.

11/2025 - Il prodotto è in fase di progressivo ritiro dal mercato. Si prega di non utilizzarlo per progetti nuovi.

09/2026 - Questo prodotto è fuori produzione ed è disponibile fino ad esaurimento. Utilizzare la sua alternativa più moderna.

09/2026 - Attenzione: Il prodotto selezionato non è più fornibile.

Attenzione: È disponibile un prodotto più aggiornato

Ulteriori prodotti della stessa categoria possono essere visualizzati qui: Regolatori di portata unidirezionale

Contattare Festo per richiedere prodotti alternativi.

Regolatore di portata unidirezionale VFOE-LS-T-R18-Q8-F1A

8157626

GTIN: 4052568589653

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Funzione valvola
Funzione strozzatore aria di mandata unidirezionale
Portata nominale standard in direzione del flusso
170 l/min
Larghezza tra i piatti
13 mm
Collegamento pneumatico, porta 1
QS-8
Componente di regolazione
Manopola con arresto