Regolatore di portata unidirezionale VFOE-LS-T-R18-Q4-F1A
8157628
GTIN: 4052568589677
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Funzione valvola
Funzione strozzatore aria di mandata unidirezionale
Portata nominale standard in direzione del flusso
165 l/min
Larghezza tra i piatti
13 mm
Collegamento pneumatico, porta 1
QS-4
Componente di regolazione
Manopola con arresto