Regolatore di portata unidirezionale VFOE-LE-T-R12-Q12-F1A
8157631
GTIN: 4052568589905
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Funzione valvola
Funzione di strozzatura unidirezionale dello scarico
Portata nominale standard in direzione del flusso
1200 l/min
Larghezza tra i piatti
24 mm
Collegamento pneumatico, porta 1
QS-12
Componente di regolazione
Manopola con arresto