Valvola di bloccaggio VZQA-C-M22C-25-S5S5-V2V4E-5
8159106
GTIN: 4052568596637
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Design
Valvola di bloccaggio, ad azionamento pneumatico
Funzione valvola
2/2 chiusa monostabile
Connessioni della valvola di processo
Morsetto conforme a DIN 32676 serie A
Portata Kv
18 m³/h
Pressione fluido
0 bar - 5 bar