Servomotore EMMT-AS-60-S-LS-RMYB
8160631
GTIN: 4052568651879
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tensione nominale d'esercizio DC
325 V
Potenza nominale del motore
190 W
Coppia di arresto
0.66 Nm
Velocità di rotazione max.
7100 1/min