Servomotore EMMT-AS-60-S-HS-RMYB
8160633
GTIN: 4052568651893
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tensione nominale d'esercizio DC
680 V
Potenza nominale del motore
190 W
Coppia di arresto
0.66 Nm
Velocità di rotazione max.
15000 1/min