Servomotore EMMT-AS-60-M-LS-RMY

8160634

GTIN: 4052568652005

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tensione nominale d'esercizio DC
325 V
Potenza nominale del motore
350 W
Coppia di arresto
1.24 Nm
Velocità di rotazione max.
6800 1/min