Servomotore EMMT-AS-80-S-LS-RMYB
8160643
GTIN: 4052568652098
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tensione nominale d'esercizio DC
325 V
Potenza nominale del motore
408 W
Coppia di arresto
1.46 Nm
Velocità di rotazione max.
6700 1/min