Servomotore EMMT-AS-80-S-HS-RMY
8160644
GTIN: 4052568652104
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tensione nominale d'esercizio DC
680 V
Potenza nominale del motore
408 W
Coppia di arresto
1.46 Nm
Velocità di rotazione max.
8950 1/min