Servomotore EMMT-AS-80-M-LS-RMYB
8160647
GTIN: 4052568652135
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tensione nominale d'esercizio DC
325 V
Potenza nominale del motore
690 W
Coppia di arresto
2.6 Nm
Velocità di rotazione max.
6150 1/min