Servomotore EMMT-AS-80-L-LS-RMYB

8160651

GTIN: 4052568652173

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tensione nominale d'esercizio DC
325 V
Potenza nominale del motore
910 W
Coppia di arresto
3.5 Nm
Velocità di rotazione max.
6400 1/min