Cilindro guidato DFM-20-30-B-PPV-A-GF
8161413
GTIN: 4052568595548
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Diametro pistone
20 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
188 N
Corsa
30 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica, regolabile su entrambe le estremità
Rilevamento posizione
Per finecorsa