Cilindro guidato DFM-32-40-B-PPV-A-KF
8161437
GTIN: 4052568595883
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Diametro pistone
32 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
482 N
Corsa
40 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica, regolabile su entrambe le estremità
Rilevamento posizione
Per finecorsa