Cilindro guidato DFM-40-125-B-PPV-A-KF
8161447
GTIN: 4052568595982
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Diametro pistone
40 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
754 N
Corsa
125 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica, regolabile su entrambe le estremità
Rilevamento posizione
Per finecorsa