Valvola di bloccaggio VZQA-C-M22U-50-TT-ALALE-2

8161477

GTIN: 4052568611378

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Design
Valvola di bloccaggio, ad azionamento pneumatico
Funzione valvola
2/2 aperta monostabile
Connessioni della valvola di processo
2 NPT
Portata Kv
72 m³/h
Pressione fluido
0 bar - 2 bar