Cilindro a norma DSBC-125-320-D3-PPVA-N3

8165674

GTIN: 4052568598266

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
125 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
7363 N
Corsa
320 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica, regolabile su entrambe le estremità