Elettrovalvola VSVA-BK-M52-MD-D1-1B2

8166594

GTIN: 4052568606053

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1200 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
Dimensione della sottobase 1 secondo ISO 5599-1
Tipo di azionamento
Elettrico