Elettrovalvola a separazione di fluido VYKA-F7-M32-12-PE-5YQ7
8170085
GTIN: 4052568614515
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Design
Valvola a bilanciere con guarnizione a membrana
Funzione valvola
3/2 vie, monostabile, aperto/chiuso
Portata d'acqua alla massima pressione di esercizio
0,5 l/min
Portata Kv
0.021 m³/h