Elettrovalvola a separazione di fluido VYKA

Con una larghezza di soli 7 mm (NW 1,2 mm), la VYKA controlla volumi molto piccoli di fluido (µl, ml) con elevata precisione, anche i fluidi aggressivi. La riduzione della corrente di mantenimento dell'E-box VAVE ad innesto impedisce il riscaldamento dei fluidi sensibili.
  • Massima densità di potenza e precisione negli spazi più ridotti (1,2 mm di larghezza nominale per una larghezza costruttiva di soli 7 mm)
  • Elevata precisione nella ripetibilità e nei processi di dosaggio, anche per i volumi più piccoli
  • Ottima lavabilità e consumo minimo di mezzi trasmissivi grazie a vano fluidi ottimizzato e a volume interno ridotto
  • Materiali elencati da FDA (PEEK, EPDM, FKM, FFKM) adatti anche per mezzi trasmissivi aggressivi
  • Ideali anche per applicazioni con gas, grazie ai valori minimi di perdita.
  • A scelta, con sottobase elettrica VAVE-K1 scorrevole con riduzione della corrente di mantenimento come accessorio per ridurre al minimo l'apporto di calore.
  • Sviluppato secondo ISO 13485
  • Esercizio sostenibile grazie al controllo efficiente