Servomotore EMMT-EC-40-M-ES-R1MC

8171405

GTIN: 4052568943264

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tensione nominale d'esercizio DC
48 V
Potenza nominale del motore
138 W
Coppia di arresto
0.45 Nm
Velocità di rotazione max.
5770 1/min