Servomotore EMMT-AS-40-S-LS-R2SB
8171414
GTIN: 4052568943318
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tensione nominale d'esercizio DC
325 V
Potenza nominale del motore
154 W
Coppia di arresto
0.24 Nm
Velocità di rotazione max.
15600 1/min