Servomotore EMMT-AS-40-M-LS-R2SB

8171418

GTIN: 4052568943356

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tensione nominale d'esercizio DC
325 V
Potenza nominale del motore
234 W
Coppia di arresto
0.45 Nm
Velocità di rotazione max.
11800 1/min