Servomotore EMMT-AS-80-H-HS-RMB
8172026
GTIN: 4052568605605
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tensione nominale d'esercizio DC
565 V
Potenza nominale del motore
1070 W
Coppia di arresto
4.3 Nm
Velocità di rotazione max.
6500 1/min