Valvola di bloccaggio VZQA-C-M22U-50-GG-V2V4E-2
8172745
GTIN: 4052568611385
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Design
Valvola di bloccaggio, ad azionamento pneumatico
Funzione valvola
2/2 aperta monostabile
Connessioni della valvola di processo
G2
Portata Kv
72 m³/h
Pressione fluido
0 bar - 2 bar