Manometro PAGN-40-0.4M-R18-1.6-CPA
8178623
GTIN: 4052568634353
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Tipo di montaggio
Montaggio in linea
Attacco pneumatico
R1/8
Classe di precisione della misurazione
1,6
Intervallo di indicazione
0 MPa - 0.4 MPa