Manometro PAGN-P-63-1.6M-G14-CPA

8178631

GTIN: 4052568634391

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tipo di montaggio
Montaggio a pannello frontale
Attacco pneumatico
G1/4
Classe di precisione della misurazione
2,5
Intervallo di indicazione
0 MPa - 1.6 MPa