Manometro PAGN-P-63-0.4M-G14-1-CPA

8178633

GTIN: 4052568634612

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tipo di montaggio
Montaggio a pannello frontale
Attacco pneumatico
G1/4
Classe di precisione della misurazione
1
Intervallo di indicazione
0 MPa - 0.4 MPa