Cavo di collegamento NEBM-L15G24-ES-1-LE24

8178801

GTIN: 4052568633363

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento
4 connettori femmina
Collegamento elettrico 1, connettore
Configurazione attacco L15
Collegamento elettrico ingresso 2, tipo di collegamento
4 cavi
Collegamento elettrico 2, del connettore
Estremità aperta
Lunghezza del cavo
1 m