Cavo di collegamento NEBM-L15G24-ES-5-LE24
8178803
GTIN: 4052568633387
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento
4 connettori femmina
Collegamento elettrico 1, connettore
Configurazione attacco L15
Collegamento elettrico ingresso 2, tipo di collegamento
4 cavi
Collegamento elettrico 2, del connettore
Estremità aperta
Lunghezza del cavo
5 m