Cavo motore NEBM-L10G14-EH-7.5-Q7N-LE12

8181674

GTIN: 4052568640613

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento
Connettore femmina ibrido
Collegamento elettrico 1, connettore
Configurazione attacco L10
Collegamento elettrico ingresso 2, tipo di collegamento
Cavo
Collegamento elettrico 2, del connettore
Estremità aperta
Lunghezza del cavo
7.5 m