Cavo motore NEBM-L10G14-EH-2.5-Q6N-LE12
8181677
GTIN: 4052568640644
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento
Connettore femmina ibrido
Collegamento elettrico 1, connettore
Configurazione attacco L10
Collegamento elettrico ingresso 2, tipo di collegamento
Cavo
Collegamento elettrico 2, del connettore
Estremità aperta
Lunghezza del cavo
2.5 m