Servomotore EMMT-AS-100-H-HS-RMB

8182014

GTIN: 4052568624033

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tensione nominale d'esercizio DC
680 V
Potenza nominale del motore
2060 W
Coppia di arresto
12.4 Nm
Velocità di rotazione max.
5150 1/min