Servomotore EMMT-AS-100-H-HS-RM

8182016

GTIN: 4052568624057

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tensione nominale d'esercizio DC
680 V
Potenza nominale del motore
2200 W
Coppia di arresto
13 Nm
Velocità di rotazione max.
5150 1/min