Valvola di inserimento MS4-EM1-1/4-F1A

8183561

GTIN: 4052568630218

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/4
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
2200 l/min
Pressione di lavoro
0 bar - 14 bar
Tipo di azionamento
Manuale