Modulo di derivazione MS4-FRM-1/4-A8-F1A
8183570
GTIN: 4052568637569
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/4
Portata nominale standard da 1 a 2
4600 l/min
Pressione di lavoro
0 bar - 14 bar