Pinza parallela HEPC-16-12-A-EA

8183816

GTIN: 4052568798086

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Corsa per dita di presa
6 mm
Rilevamento posizione
Per finecorsa
Collegamento elettrico 1, connettore
M12x1, codifica A secondo EN 61076-2-101
Momento massimo Mx
0.94 Nm