Pinza angolare HEAC-16-30-A-EA
8183818
GTIN: 4052568798062
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Angolo di apertura max.
30 deg
Rilevamento posizione
Per finecorsa
Collegamento elettrico 1, connettore
M12x1, codifica A secondo EN 61076-2-101
Coppia massima alla pinza Mx statica
1.2 Nm